Publique sus productos
E0572 - Workstation, Hematology Lab, Minimal
SEPS2BIM

E0572 - Workstation, Hematology Lab, Minimal

Traducido por Google,
ESTE TÍPICO INCLUYE: 6 tiras de suspensión vertical 1 riel de equipo, System-Mt, 48"W; 2 paneles clínicos, 80"H x 30"W; 1 módulo, 80"H x 24"W, con 7-1/4 pulgadas persiana utilitaria, con estante de servicio; 2 módulos, 80" de alto x 48" de ancho, con percha utilitaria de 7-1/4 pulgadas, con repisa de servicio; 1 cubierta de percha vertical; 2 repisas de servicio de 48" de ancho; 2 luces de 24" de ancho; 2 luces de 30" de ancho; 2 luces de 48" de ancho; 1 superficie de trabajo en voladizo de 30" de profundidad x 60" de ancho; 2 superficies de trabajo en voladizo de 30" de profundidad x 72" de ancho; 1 mesa de altura ajustable, 30" de profundidad x 72" de ancho 3 DR, 3" de altura; 5 PR, 6"H 1 PR, 9"H; 1 marco de almacenamiento; 1 carro móvil con superficie superior; 2 Unidades giratorias bloqueables, 24"W; 2 Unidades giratorias bloqueables, 30"W; 2 Unidades Flipper con Bloqueo, 48"W; 4 Gavetas Móviles Caddy con Cajones; 1 Bandeja de Teclado Ajustable; 1 Estante, Almacenamiento/Exhibición 24"W; 2 estantes, almacenamiento/exhibición de 30" de ancho; 1 estante, almacenamiento/exhibición de 48" de ancho; 4 estantes extra profundos, 24" de ancho; 2 estantes extra profundos, 48" de ancho; Mueble bajo para 1 fregadero, Dbl. puerta, protector contra salpicaduras, 30" de profundidad x 48" de ancho 1 lavaojos abatible; 1 fregadero de acero inoxidable de 19" de profundidad x 33" de profundidad; 1 Grifo Mezclador Cuello de Ganso CONJUNTO. con pulseras; 1 colador y cordal; 1 perchero; Contenedores organizadores de cajones * Se requiere hardware de conexión para completar la instalación.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaE0572
  • Familia de productoWorkstation
  • Grupo de productosHematology Lab
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2130
  • Ancho (mm)6550
  • Profundidad (mm)1220
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles