Publique sus productos
E0573 - Workstation, Shipping/Receiving Lab, Minimal
SEPS2BIM

E0573 - Workstation, Shipping/Receiving Lab, Minimal

Traducido por Google,
ESTE TÍPICO INCLUYE: 1 Riel de equipo, System-Mt, 48"W 2 Panel clínico, 80"H x 30"W 1 Módulo, 80"H x 24W, con canal de utilidad de 7-1/4 pulgadas, con estante de servicio 2 Módulo, 80" de alto x 48 de ancho, con marco de utilidad de 7-1/4 pulgadas, con estante de servicio 1 Cubierta de marco vertical 2 Estante de servicio de 48 W 2 Luz de 48 W 2 Superficie de trabajo en voladizo de 30 D x 48 W 2 Unidad abatible bloqueable, 48 W 2 Bandeja de teclado ajustable 1 Gabinete de base de fregadero, puerta doble, protector contra salpicaduras, con cubierta de Corian, 30D x 48W 1 Lavaojos abatible 1 Lavabo de acero inoxidable 19D x 33D 1 Conjunto de llave mezcladora cuello de cisne con muñequeras 1 Colador y cola 1 Gancho para abrigos Gavetas organizadoras Contenedores * Conexión hardware necesario para completar la instalación.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaE0573
  • Familia de productoWorkstation
  • Grupo de productosShipping/Receiving Lab
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2130
  • Ancho (mm)3180
  • Profundidad (mm)1220
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles