Publique sus productos
E0579 - Workstation, Chemistry Lab, Small
SEPS2BIM

E0579 - Workstation, Chemistry Lab, Small

Traducido por Google,
ESTE TÍPICO INCLUYE: 1 Equip Rail. MT de pared de 48" de ancho; 1 panel clínico, abierto de 80" de alto x 24" de ancho; 3 paneles clínicos, abiertos de 80" de alto x 30" de ancho; 3 paneles clínicos, abiertos de 80" de alto x 48" de ancho; 2 paneles clínicos con Entrada de techo para canal eléctrico/de datos, 80" de alto x 48" de ancho; 1 panel clínico con entrada de techo para canal eléctrico/de datos, 80" de alto x 30" de ancho; 2 paneles clínicos, 48" de alto x 30" de ancho; 2 paneles clínicos Panel, 80" de alto x 48" de ancho; 1 luz, 24" de ancho; 2 luces, 30" de ancho; 5 luces, 48" de ancho; 2 canales eléctricos/de datos de 48"W; 1 canal eléctrico/de datos de 60"W; 1 canal eléctrico/de datos de 72"W; 1 canal eléctrico/de datos de 96"W; 2 Canal eléctrico/de datos, esquina 4 Superficie de trabajo en voladizo, 30"D x 48"W; 1 superficie de trabajo en voladizo, 30"D x 60"W; 1 superficie de trabajo en voladizo, 30"D x 72"W; 1 cajón, 3" de alto; 3 cajones, 6" de alto; 1 marco de almacenamiento; 1 carro móvil con superficie superior; 1 Unidad Flipper bloqueable, 24"W; 2 Unidad Flipper bloqueable, 30"W; 4 unidades de volteo con cerradura, 48" de ancho; 1 organizador de cajón móvil con cajones; 2 bandejas ajustables para teclado; 1 estante, almacenamiento/exhibición de 24" de ancho; 2 estantes, almacenamiento/exhibición de 30" de ancho; 4 estantes, almacenamiento/exhibición de 48" de ancho; 1 unidad de 3 estantes con puerta de 48" de ancho; 6 estantes extra profundos de 48" de ancho; 4 estantes extra profundos, 30" de ancho; 1 cabina de base de fregadero, con puerta, protector contra salpicaduras, con cubierta de Corian, 30" de profundidad x 24" de ancho; 1 lavaojos abatible; 1 fregadero doble de acero inoxidable de 19" de profundidad x 33" de profundidad; 1 ensayo de llave mezcladora de cuello de cisne, con muñequeras, 1 colador y cola, recipientes organizadores de cajón * Se requiere hardware de conexión para completar la instalación.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaE0579
  • Familia de productoWorkstation
  • Grupo de productosChemistry Lab
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2130
  • Ancho (mm)8130
  • Profundidad (mm)760
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos