Publique sus productos
E0580 - Workstation, Urinalysis Lab, Small
SEPS2BIM

E0580 - Workstation, Urinalysis Lab, Small

Traducido por Google,
ESTE TÍPICO INCLUYE: 6 tiras verticales para colgar; 1 riel de equipo, montaje en pared, 24"W; 2 luces, 30W; 1 luz 48"W; 2 rieles para herramientas, 30W; 1 tablero con tachuelas, 30" de ancho; 1 superficie de trabajo en voladizo, 30" de profundidad x 48" de ancho; 1 superficie de trabajo en voladizo, de 30" de profundidad x 60" de ancho; 1 cajón, 3" de altura; 3 cajones, 6" de alto; 2 unidades de volteo bloqueables, 30" de ancho; 1 unidad volteadora con cerradura, 48" de ancho; 3 organizadores de cajones móviles con cajón; 1 bandeja ajustable para teclado; 2 estantes, almacenamiento/exhibición de 30" de ancho; 1 estante, almacenamiento/exhibición de 48" de ancho; 1 pedestal, caja, archivador; 2 mesas de altura ajustable, 24" de profundidad x 48" de ancho; 2 bandejas para papel; 1 bandeja diagonal; 8 divisores de estantes; 1 gabinete de fregadero en voladizo, con Corian Parte superior, 30"D x 24"W; 1 fregadero de acero inoxidable de 19"D x 21"D; 1 ensayo de grifo mezclador de cuello de cisne. Con muñequeras; 1 colador y cordal; organizador de cajones * Se requieren accesorios para completar la instalación.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaE0580
  • Familia de productoWorkstation
  • Grupo de productosUrinalysis Lab
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2130
  • Ancho (mm)4570
  • Profundidad (mm)760
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles