Publique sus productos
E0581 - Workstation, Hematology Lab, Small
SEPS2BIM

E0581 - Workstation, Hematology Lab, Small

Traducido por Google,
ESTE TÍPICO INCLUYE 2 rieles de equipo, montaje en pared, 48" de ancho; 4 paneles clínicos, abiertos de 80" de alto x 30" de ancho; 3 paneles clínicos con entrada de techo ELEC/canal de datos, 80" de alto x 48" de ancho 4 paneles clínicos, 48 de alto x 30" de ancho; 1 panel clínico, 80" de ancho x 48" de ancho; 8 luces 48"W; 8 canales eléctricos/de datos 48"W; 8 Superficie de trabajo en voladizo, 30"D x 48"W; 2 mesas de altura ajustable, 30" de profundidad x 48" de ancho; 4 cajones, 3" de alto; 5 cajones, 6" de alto; 7 unidad con volteador con cerradura, 48" de ancho; 3 organizadores de cajones móviles con cajones; 2 gabinetes de almacenamiento con puerta; 2 bandejas ajustables para teclado; 7 estantes, almacenamiento/exhibición de 48" de ancho; 1 unidad de 3 estantes con puerta, 48" de ancho; 8 estantes extra profundos, 48" de ancho; 1 Cabina de base de fregadero, con puerta, con salpicadero, con cubierta de Corian, 30"D x 24"W; 1 Cabina de base de fregadero, con puerta, con salpicadero, con cubierta de Corian, 30"D x 48"W; 1 lavaojos abatible; 1 fregadero doble de acero inoxidable de 19" de profundidad x 33" de profundidad; 1 fregadero doble de acero inoxidable de 19" de profundidad x 21" de profundidad; 2 Grifo Mezclador Cuello de Ganso CONJUNTO. con pulseras; 2 coladores y cordal; Contenedores organizadores de cajones * Se requiere hardware de conexión para completar la instalación.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaE0581
  • Familia de productoWorkstation
  • Grupo de productosHematology Lab
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2130
  • Ancho (mm)7920
  • Profundidad (mm)2440
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos