ESTE TÍPICO INCLUYE: 6 módulos, 80" de alto x 48" de ancho, con marco de utilidad de 7-1/4 pulgadas, con estante de servicio; 1 panel clínico, abierto de 80" de alto x 24" de ancho; 3 Panel clínico, abierto 80" de alto x 30" de ancho; 1 panel clínico, abierto de 80" de alto x 48" de ancho; 3 Panel clínico con entrada de techo ELEC/canal de datos, 80" de alto x 30" de ancho; 1 panel clínico con entrada de techo ELEC/canal de datos, 80" de alto x 48" de ancho; 1 panel clínico con entrada de piso ELEC/canal de datos, 48" de alto x 48" de ancho; 2 paneles clínicos, 48" de alto x 30" de ancho; 1 panel clínico, 48" de alto x 48" de ancho; 3 Panel clínico, 80" de alto x 30" de ancho; 2 paneles clínicos, 80" de alto x 48" de ancho; 2 cubiertas verticales de persecución; 1 canal eléctrico/de datos de 30"W; 8 canal eléctrico/de datos de 48"W; 1 canal eléctrico/de datos de 72"W; 1 canal eléctrico/de datos, esquina; 1 de luz, 24"W; 9 de luz, 48" de ancho; 1 superficie de trabajo en voladizo, 30" de profundidad x 24" de ancho, con soportes; 10 superficie de trabajo en voladizo, de 30" de profundidad x 48" de ancho, con soportes; 1 superficie de trabajo de esquina en voladizo, de 30" de profundidad x 48" "W; 1 mesa de altura ajustable, 36"D x 72"W; 3 bandejas ajustables para teclado; 6 organizadores de cajones móviles con cajones; 5 DR, 3"H; 11 DR, 6"H; 1 DR, 9"H; 2 marcos de almacenamiento; 3 Gabinete De Almacenamiento Con Puerta; 1 carro móvil con superficie superior; 1 Unidad Flipper bloqueable, 24"W; 8 Unidad Flipper bloqueable, 48"W; 1 unidad de 3 estantes con puerta, 48" de ancho; 1 estante, almacenamiento/exhibición de 24" de ancho; 8 estantes, almacenamiento/exhibición de 48" de ancho; 4 estantes extra profundos de 48" de ancho; 1 gabinete bajo para fregadero, con puerta doble, protector contra salpicaduras, con cubierta de Corian, 30"D x 60"W; 1 lavaojos abatible; 1 fregadero de acero inoxidable de 19" de profundidad x 19" de profundidad; Fregadero de 2 tazas 6"D x 3"D; 3 Grifo Mezclador Cuello de Ganso CONJUNTO. con pulseras;