Publique sus productos
E0590 - Workstation, Urinalysis Lab, Medium
SEPS2BIM

E0590 - Workstation, Urinalysis Lab, Medium

Traducido por Google,
ESTE TÍPICO INCLUYE: 1 riel para equipo, pared MNTD. 48" de ancho; 1 panel clínico, abierto de 80" de alto x 24" de ancho; 5 Panel clínico, abierto de 80" de alto x 48" de ancho; 1 panel clínico con entrada de techo ELEC/canal de datos, 80" de alto x 30" de ancho; 1 Panel clínico con entrada de techo ELEC/canal de datos, 80" de alto x 48" de ancho; 1 panel clínico, 48" de alto x 30" de ancho; 2 paneles clínicos, 80" de alto x 48" de ancho; 1 canal eléctrico/de datos de 30" de ancho ; 3 canales eléctricos/de datos de 48"W; 1 canal eléctrico/de datos de 72"W; 2 Canal eléctrico/de datos, esquina; 1 luz, 24" ancho; 6 luces, 48" ancho; 1 superficie de trabajo en voladizo, 30"D x 72"W; 3 Superficie de trabajo en voladizo, 30"D x 48"W; 2 Superficie de trabajo de esquina en voladizo, 30"D x 48"W; 2 bandejas de teclado ajustables; 1 carrito de cajón móvil con cajones; 3 cajones, 3" de alto; 3 cajones, 6" de alto; 2 gabinetes de almacenamiento con puerta; 1 Unidad Flipper bloqueable, 24"W; 5 Unidad Flipper bloqueable, 48"W; 1 estante, almacenamiento/exhibición de 24" de ancho; 5 estantes, almacenamiento/exhibición de 48" de ancho; 4 estantes extra profundos, 48" de ancho; 1 unidad de 3 estantes con puerta, 48" de ancho; 1 gabinete bajo para fregadero, con puerta doble, placa para salpicaduras con cubierta de Corian, 30"D x 48"W; 1 lavaojos abatible; 1 fregadero de acero inoxidable de 19" de profundidad x 33" de profundidad; 1 Grifo Mezclador Cuello de Ganso CONJUNTO. con pulseras; 1 colador y cordal; Contenedores organizadores de cajones. * Se requiere hardware de conexión para completar la instalación.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaE0590
  • Familia de productoWorkstation
  • Grupo de productosUrinalysis Lab
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2130
  • Ancho (mm)3730
  • Profundidad (mm)5330
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos