ESTE TÍPICO INCLUYE: 3 módulos, 48" de alto x 48" de ancho, con marco de utilidad de 7-1/4 pulgadas, con estante de servicio; 1 panel clínico, abierto de 80" de alto x 30" de ancho; 4 Panel clínico, abierto 80" de alto x 48" de ancho; 1 panel clínico con entrada de techo ELEC/canal de datos, 80" de alto x 30" de ancho; 1 panel clínico con entrada de techo ELEC/canal de datos, 80" de alto x 48" de ancho; 1 panel clínico con entrada de piso ELEC/canal de datos, 48" de alto x 30" de ancho; 7 Panel clínico, 48" de alto x 30" de ancho; 1 panel clínico, 80" de alto x 30" de ancho; 2 paneles clínicos, 80" de alto x 48" de ancho; 1 cubierta de persecución vertical; 1 canal eléctrico/de datos de 30"W; 6 canales eléctricos/de datos de 48"W; 2 canales eléctricos/de datos de 60"W; 1 canal eléctrico/de datos, esquina; 7 de luz, 48"W; 9 Superficie de trabajo en voladizo, 30"D x 48"W; 2 Superficie de trabajo en voladizo, 30"D x 60"W; 3 Superficie de trabajo en esquina en voladizo, 30"D x 48"W; 1 mesa de altura ajustable, 36"D x 72"W; 3 bandeja de teclado ajustable; Caddy de 7 cajones móviles con cajones; 14 cajones, 3" de alto; 7 cajones, 6" de alto; 4 Gabinete De Almacenamiento Con Puerta; 6 Unidades abatibles con cerradura, 48" de ancho; 1 Unidad de 3 estantes con puerta, 48" de ancho; 6 estantes, almacenamiento/exhibición, 48" de ancho; 6 estantes extra profundos, 48" de ancho; 1 gabinete bajo para fregadero, con puerta doble, protector contra salpicaduras, con cubierta de Corian, 30"D x 60"W; 1 fregadero de 19" de profundidad x 19" de ancho; Fregadero de 1 taza 6"D x 3"D; 2 Grifo Mezclador Cuello de Ganso CONJUNTO. con pulseras; 1 colador y cordal; Contenedores organizadores de cajones. * Se requiere hardware de conexión para completar la instalación.