Publique sus productos
E0592 - Workstation, Shipping/Receiving Lab, Medium
SEPS2BIM

E0592 - Workstation, Shipping/Receiving Lab, Medium

Traducido por Google,
ESTO TÍPICO INCLUYE: 1 riel para equipo, pared MNTD. 48" de ancho; 1 panel clínico, abierto de 80" de alto x 24" de ancho; 5 Panel clínico, abierto de 80" de alto x 48" de ancho; 1 panel clínico con entrada de techo ELEC/canal de datos, 80" de alto x 30" de ancho; 1 Panel clínico con entrada de techo ELEC/canal de datos, 80" de alto x 48" de ancho; 1 panel clínico, 48" de alto x 30" de ancho; 1 panel clínico, 48" de alto x 48" de ancho; 1 panel clínico, 80" de alto x 48" de ancho; 1 panel clínico, 80" de alto x 48" de ancho; 30" de ancho; 2 paneles clínicos, 80" de alto x 48" de ancho; 2 canales eléctricos/de datos de 30" de ancho; 3 canales eléctricos/de datos de 48"W; 1 canal eléctrico/de datos de 72"W; 2 Canal eléctrico/de datos, esquina; 1 luz, 24" ancho; 6 luces, 48" ancho; 3 Superficie de trabajo en voladizo, 30"D x 48"W, con soportes; 1 superficie de trabajo en voladizo, 30"D x 72"W, con soportes; 2 tablas de trabajo de esquina en voladizo, 30" de profundidad x 48" de ancho x 48" de ancho; 1 mesa de altura ajustable, 30" de profundidad x 60" de ancho; 1 gabinete de fregadero en voladizo ADA con placa para salpicaduras, con cubierta de Corian, 30" de profundidad x 24" "W; 2 bandejas ajustables para teclado; 3 organizadores de cajones móviles con cajones; 3 cajones, 3" H; 3 cajones, 6" de alto; 1 unidad de volteo bloqueable, 24" de ancho; 5 unidades de volteo con cerradura, 48" de ancho; 1 estante, almacenamiento/exhibición de 24" de ancho; 5 estantes, almacenamiento/exhibición, 48" de ancho; 1 unidad de 3 estantes con puerta, 48" de ancho; 4 estantes extra profundos, 48" de ancho; 1 fregadero de acero inoxidable ADA de 19" de profundidad x 19" de profundidad; 1 conjunto de llave mezcladora de cuello de cisne. Con muñequeras; 1 colador y cola; recipientes organizadores de cajones. * Se requiere hardware de conexión para completar la instalación
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaE0592
  • Familia de productoWorkstation
  • Grupo de productosShipping/Receiving Lab
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2130
  • Ancho (mm)3660
  • Profundidad (mm)3660
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos