Publique sus productos
E0593 - Workstation, Histopathology Lab, Medium
SEPS2BIM

E0593 - Workstation, Histopathology Lab, Medium

Traducido por Google,
ESTE TÍPICO INCLUYE: 2 módulos, 48" de alto x 24" de ancho, con marco de utilidad de 7-1/4 pulgadas, con estante de servicio; Módulo de 5, 48" de alto x 48" de ancho, con marco de utilidad de 7-1/4 pulgadas, con estante de servicio; 5 Panel clínico, abierto 80" de alto x 30" de ancho; 6 Panel clínico, abierto 80" de alto x 48" de ancho; 2 Panel clínico con entrada de techo ELEC/canal de datos, 80" de alto x 48" de ancho; 6 Panel clínico, 48" de alto x 30" de ancho; 1 panel clínico, 80" de alto x 30" de ancho; 2 cubiertas verticales de persecución; 7 canales eléctricos/de datos de 48"W; 1 canal eléctrico/de datos de 60"W; 1 canal eléctrico/de datos, esquina; 4 luces, 30" de ancho; 8 luces, 48" de ancho; 12 Superficie de trabajo en voladizo, 30"D x 48"W, con soportes; 1 superficie de trabajo en voladizo, 30" de profundidad x 51" de ancho, con soportes; 1 superficie de trabajo en voladizo, 30"D x 60"W, con soportes; 1 superficie de trabajo en voladizo, 30" de profundidad x 72" de ancho, con soportes; 2 Superficie de trabajo en esquina en voladizo, 30"D x 48"W x 48"W; 4 Mesa de altura ajustable, 36"D x 72"W; 1 Mesa de altura ajustable, 30"D x 60"W; 2 Bandeja ajustable para teclado; 8 Organizador de cajones móvil con cajones, 21 DR, 3" H; 8 DR, 6"H; 7 Gabinete de almacenamiento con puerta; 4 Unidad abatible con cerradura, 30"W; 7 unidad volteadora con cerradura, 48" de ancho; 1 unidad de 3 estantes con puerta, 48" de ancho; 4 estantes, almacenamiento/exhibición de 30" de ancho; 7 estantes, almacenamiento/exhibición de 48" de ancho; 4 estantes extra profundos, 24" de ancho; 14 estantes extra profundos, 48" de ancho; Gabinete de base para 2 fregaderos, con puerta doble, placa para salpicaduras, con cubierta de Corian, 30"D x 60"W; 2 lavaojos abatibles; 2 fregaderos de acero inoxidable de 19" de profundidad x 19" de profundidad; 2 Grifo Mezclador Cuello de Ganso CONJUNTO. con pulseras; 2 coladores y cordal; Contenedores organizadores de cajones. * Se requiere hardware de conexión para completar la instalación.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaE0593
  • Familia de productoWorkstation
  • Grupo de productosHistopathology Lab
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2130
  • Ancho (mm)11580
  • Profundidad (mm)4270
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos