Publique sus productos
E0595 - Workstation, Blood Bank Lab, Medium
SEPS2BIM

E0595 - Workstation, Blood Bank Lab, Medium

Traducido por Google,
ESTE TÍPICO INCLUYE: 6 módulos, 80" de alto x 48" de ancho, con marco de utilidad de 7-1/4 pulgadas, con estante de servicio; 1 panel clínico, abierto de 80" de alto x 30" de ancho; 5 Panel clínico, abierto 80" de alto x 48" de ancho; 1 panel clínico con entrada de techo ELEC/canal de datos, 80" de alto x 24" de ancho; 1 panel clínico con entrada de techo ELEC/canal de datos, 80" de alto x 30" de ancho; 1 panel clínico con entrada de piso ELEC/canal de datos, 48" de alto x 30" de ancho; 6 Panel clínico, 48" de alto x 30" de ancho; 3 Panel clínico, 80" de alto x 30" de ancho; 2 cubiertas verticales de persecución; 1 canal eléctrico/de datos de 24"W; 1 canal eléctrico/de datos de 48"W; 1 canal eléctrico/de datos de 60"W; 1 canal eléctrico/de datos de 72"W; 3 canales eléctricos/de datos, esquina 1 luz, 24"W; 11 luz, 48"W; 1 superficie de trabajo en voladizo, 30"D x 24"W, con soporte; 6 Superficie de trabajo en voladizo, 30"D x 48"W, con soporte; 1 superficie de trabajo en voladizo, 30"D x 60"W, con soporte; 3 Superficie de trabajo de esquina en voladizo, 30"D x 48"W x 48"W; 2 Mesa de altura ajustable, 30"D x 48"W; 4 Bandeja de teclado ajustable; 6 Organizador de cajones móvil con cajones 6 Draw, 3"H; 10 cajones, 6" de alto; 1 cajón, 9" de alto; 2 marcos de almacenamiento 1 gabinete de almacenamiento con puerta; 1 Unidad Flipper bloqueable, 24"W; 10 Unidad Flipper bloqueable, 48"W; 1 unidad de 3 estantes con puerta, 48" de ancho; 1 estante, almacenamiento/exhibición de 24" de ancho; 10 estantes, almacenamiento/exhibición de 48" de ancho; 6 estantes extra profundos de 48" de ancho; 1 gabinete bajo para fregadero, con puerta doble, protector contra salpicaduras, con cubierta de Corian, 30"D x 48"W; 2 Gabinete de lavabo en voladizo, con placa para salpicaduras, con cubierta de Corian, 30"D x 48"W; 3 lavaojos abatibles; 3 Fregadero de acero inoxidable 19"D x 33"D; Fregadero de 2 tazas 6"D x 3"D; 5 Grifo Mezclador Cuello de Ganso CONJUNTO.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaE0595
  • Familia de productoWorkstation
  • Grupo de productosBlood Bank Lab
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2130
  • Ancho (mm)11580
  • Profundidad (mm)3660
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles