Publique sus productos
E0674 - Pharmacy Manuf & Prepack Medium Volume
SEPS2BIM

E0674 - Pharmacy Manuf & Prepack Medium Volume

Traducido por Google,
E0674 MFG PRPK, ESTE TÍPICO INCLUYE: Exhibidor de almacenamiento de 4 estantes de 24" de ancho; Exhibidor de almacenamiento de 6 estantes de 48" de ancho; 8 tiras de pared, 84" de alto; 1 riel adaptador, 48" de ancho; 1 superficie de trabajo, servicio pesado 24"D x 48"W; 1 superficie de trabajo, servicio pesado 24"D x 72"W; 1 módulo, no se puede adaptar al fregadero con tapa de Corian, 24"D x 48"W; 1 mesa, proceso con ruedas, altura ajustable 30"D x 48"W; 1 Estuche de almacenamiento, 3 cajones para botellas, patas 1 Armazón de almacenamiento 2 Cajones, 3{"H; 2 Cajones, 9"H; 2 luces de trabajo, 42" de ancho; 1 lavaojos 1 bandeja ajustable para teclado 1 conjunto de fregadero y grifo Recipientes organizadores de cajones *Se requiere hardware de conexión para completar la instalación.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaE0674
  • Familia de productoPharmacy Bulk Storage Medium Volume
  • Grupo de productosPharmacy Bulk Storage Medium Volume
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2160
  • Ancho (mm)3050
  • Profundidad (mm)3350
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles