Publique sus productos
E0675 - Pharmacy Dispensing & Storage Medium Volume
SEPS2BIM

E0675 - Pharmacy Dispensing & Storage Medium Volume

4.3 de 5 estrellas4.3(7 reseñas)
Traducido por Google,
Dispensación y almacenamiento de farmacia. ESTE TÍPICO INCLUYE: 1 Panel, Npwr Duro 47”H x 24”W; 16 paneles, Npwr duro 53” de alto x 24” de ancho; 14 paneles, Npwr duro 85” de alto x 18” de ancho; 6 paneles, Npwr duro 47"H x 24"W; 2 Paneles, Hard Pwr 85”H x 30”W; 2 paneles, Npwr duro 85” de alto x 30” de ancho; 3 Paneles, Hard Pwr 85”H x48”W; 10 Paneles, Hard Pwr W/Com Port 85”H x 48”W; 4 paneles, Npwr duro 85” de alto x 48” de ancho; 1 marco de panel abierto Npwr 67"H x30"W; 1 marco de panel abierto Npwr 67"H x42"W; 1 marco de panel abierto Npwr 85"H x 24"W; 2 Marco de panel abierto Npwr 85"H x 30"W; 2 Marco de panel abierto Npwr 85"H x 48"W; 1 raspador dúplex, 6 por paquete; 1 Rap dúplex, dedicado 6 por paquete 7 Entrada de alimentación de techo, conexión directa interna, alimentación 85”H; 1 Wk Surf, Lam 24”D x 72”W; 1 Penin, Round-End Lam 30"D x 48"W; 1 panel de soporte, Wk Surf, End Lam 24”D; 4 Estantes, Almacenamiento/Exhibición 30”W; 72 Repisa, Almacenamiento/Exhibición 48”A; 1 unidad Flip Dr, Fab, con cerradura 24”W; 5 Unidad Flip Dr, Fab, W/Lock 30”W; 1 unidad Flip Dr, Fab, con cerradura 42”W; 4 Unidad Flip Dr, Fab, W/Lock 48”W; 7 Tablero con tachuelas, 24”A; 5 Tablero con tachuelas, 30”A; 1 Tablero con tachuelas, 42”A; 3 Tablero con tachuelas, 48”A; 1 barra de herramientas, 24” de ancho; 1 barra de herramientas, 30” de ancho; 1 barra de herramientas, 42” de ancho; 3 barra de herramientas, 48” de ancho; 10 listones de pared de 84” de altura; 2 módulos, paso 80"H x 48"W; 4 Paneles, Soporte 48”H x 24”W; 1 riel de equipo, montaje en pared, 48”W; 3 Ensamble de Panel Acc, Combo 42”H x 43-1/4”W 2/Pkg; 1 Cobertura Vert Chase; 1 riel adaptador, 24” de ancho; 1 riel adaptador, 30” de ancho; 18 Riel adaptador, 48”A; 20 Surf de trabajo, servicio pesado 24”D x 48”W; 5 Surf de trabajo, servicio pesado 24”D x 60”W; 3 Surf de trabajo, servicio pesado 24"D x 72"W
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaE0675
  • Familia de productoPharmacy Dispensing & Storage Medium Volume
  • Grupo de productosPharmacy Dispensing & Storage Medium Volume
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2160
  • Ancho (mm)17070
  • Profundidad (mm)10970
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • Clasificación IFC Elemento de muebles