Publique sus productos
E0685 - Pharmacy Bulk Storage High Volume
SEPS2BIM

E0685 - Pharmacy Bulk Storage High Volume

5.0 de 5 estrellas5.0(7 reseñas)
Traducido por Google,
E0685 FARMACIA ALMACENAMIENTO A GRANEL ALTO VOLUMEN, ESTE TÍPICO INCLUYE: 2 Paneles, Hard Npwr, 47”H x 18”W; 1 panel, energía dura, 47” de alto x 24” de ancho; 5 paneles, Npwr duro, 47” de alto x 24” de ancho; 1 Panel, Hard Pwr, 47”H x 36”W; 1 panel, Hard Pwr, W/Com Port, 47”H x 36”W; 1 Panel, Hard Pwr, 47”H x 48”W; 2 paneles, Hard Pwr, W/Com Port, 47”H x 48”W; 1 panel, energía dura, 53” de alto x 24” de ancho; 2 paneles, Npwr duro, 53” de alto x 24” de ancho; 33 Panel, Npwr duro, 85” de alto x 18” de ancho; 1 panel, energía dura, 85” de alto x 24” de ancho; 2 paneles, Npwr duro, 85” de alto x 24” de ancho; 5 paneles, energía dura, 85” de alto x 30” de ancho; 3 paneles, Npwr duro, 85” de alto x 30” de ancho; 2 paneles, energía dura, 85” de alto x 36” de ancho; 2 paneles, Npwr duro, 85” de alto x 42” de ancho; 2 paneles, energía dura, 85” de alto x 48” de ancho; 23 Panel, Npwr duro, 85” de alto x 48” de ancho; 1 marco de panel abierto Npwr, 85” de alto x 24” de ancho; 1 marco de panel abierto Pwr W/Com Port, 85”H x 36”W; 1 marco de panel abierto Npwr 85"H x 36"W; 2 Marco de panel abierto Pwr W/Com Port, 85"H x 48"W; 2 Marco de panel abierto Npwr, 85” de alto x 48” de ancho; 2 dúplex Rcp, 6 por paquete; 2 dúplex Rcp, 6 dedicados por paquete; 2 entrada de energía de techo, energía 47”H; 2 entrada de energía de techo, energía 85”H; 2 Wk Surf, Rect Lam, 24”D x 48”W; 3 Wk Surf, Rect Lam, 24”D x 72”W; 2 Wk Surf, Rect Lam, 24”D x 84”W; Surf de 1 semana, Cor Lam, 24"D x 48"W; 2 Trans Surf, Lam Top 48”W; 2 Trans Surf, Lam Top 72”W; 2 Archivo lateral, Susp Lam, 24”W; 6 estantes, almacenamiento/exhibición, 24” de ancho; 30 Repisa, Almacenamiento/Exhibición, 30”A; 4 estantes, almacenamiento/exhibición, 36” de ancho; 239 Estante, Almacenamiento/Exhibición, 48”A; 2 unidades Flip Dr, Fab, W/Lock, 24”W; 4 Unidad Flip Dr, Fab, W/Lock, 36”W
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaE0685
  • Familia de productoPharmacy Bulk Storage High Volume
  • Grupo de productosPharmacy Bulk Storage High Volume
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2160
  • Ancho (mm)17120
  • Profundidad (mm)7980
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles