E0686 FABRICACIÓN Y PREEMPAQUE, ESTE TÍPICO INCLUYE: 2 paneles, Npwr duro, 53” de alto x 24” de ancho; 1 panel, Npwr duro, 85” de alto x 24” de ancho; 2 paneles, energía dura, 85” de alto x 48” de ancho; 2 Marco de panel abierto Pwr, W/Puerto Com, 85”H x 48”W; 1 dúplex Rcp, 6 por paquete; 1 dúplex Rcp, dedicado 6 por paquete; 1 entrada de alimentación de techo, conexión directa interna, alimentación 85”H; 9 Repisa, Almacenamiento/Exhibición, 48”A; 1 unidad Flip Dr, Fab, con cerradura, 48”W; 1 Tablero con tachuelas, 48”A; 1 barra de herramientas, 48” de ancho; 4 tiras de pared de 84” de alto; 1 riel adaptador, 48”W; 4 Surf de trabajo, servicio pesado 24”D x 48”W; 1 Work Surf, Hvy-Duty Cor 24”D x 48”W; 1 módulo de fregadero en voladizo, con tapa de Corian, 24”D x 48”W; 1 estante, 48”A; 1 Mesa, Proceso con Ruedas Adj Ht 30”D x 48”W; 1 unidad de almacenamiento; unidad de 3 estantes, 3 estantes de 24” de ancho; 1 estuche de almacenamiento, 3 cajones para botellas, con pata; 1 Estuche de almacenamiento, con estante, 5” de alto, con patas; 5 cajones, 3”H; 1 conjunto doble de fregadero y grifo; 1 lavaojos; 5 Luz de trabajo, 42”W; 1 bandeja de diagnóstico; 1 bandeja de teclado, totalmente ajustable. *Se requiere hardware de conexión para completar la instalación.
Especificaciones técnicas
ReferenciaE0686
Familia de productoPharmacy Manuf & Prepack High Volume
Grupo de productosPharmacy Manuf & Prepack High Volume