Publique sus productos
E0703 - Table, Process, Adj Height, 5 Drawer
SEPS2BIM

E0703 - Table, Process, Adj Height, 5 Drawer

Traducido por Google,
Mesa regulable en altura. El tablero de la mesa está disponible en laminado plástico o material resistente a productos químicos (Chem-Surf). Ruedas o deslizadores son opciones con algunas mesas. Todas las mesas aceptarán varios componentes de almacenamiento debajo. Estas superficies de trabajo están disponibles en 24" o 30" de profundidad. ESTE TÍPICO INCLUYE: 1 mesa regulable en altura; 1 marco de almacenamiento; 3 cajones, 3"H; 1 cajón, 6"H; 1 gaveta, 9"H y gavetas organizadoras.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaE0703
  • Familia de productoTable
  • Grupo de productosProcess
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)970
  • Ancho (mm)1220
  • Profundidad (mm)760
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas y despachos de oficina
  • Clasificación IFC Elemento de muebles