Publique sus productos
E0906 - Locker, Supply, General, Wall Mtd
SEPS2BIM

E0906 - Locker, Supply, General, Wall Mtd

Traducido por Google,
ESTE TÍPICO INCLUYE: 1 riel montado en la pared 1 contenedor de almacenamiento con llave 2 bandejas/estantes 1 cajón, 3" de alto 3 cajones, 6" de alto 2 cajones, 9" de alto 1 bandeja/estante Divisor Cajón Organizador Contenedores Considere la necesidad de un E0921 para el transporte el casillero de un lugar a otro.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaE0906
  • Familia de productoLocker
  • Grupo de productosSupply
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1980
  • Ancho (mm)580
  • Profundidad (mm)510
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • Clasificación IFC Elemento de muebles