Publique sus productos
E0912 - Locker, Supply, Med Surg, Wall Mtd
SEPS2BIM

E0912 - Locker, Supply, Med Surg, Wall Mtd

Traducido por Google,
Casillero para suministros médicos/quirúrgicos, montado en la pared, aproximadamente 23" de ancho x 20" de profundidad. ESTE TÍPICO INCLUYE: 1 riel montado en la pared 1 contenedor de almacenamiento con llave 4 bandejas/estantes 5 cajones, 3" de alto 2 cajones, 6" de alto 2 divisores de bandeja/estante Compartimentos organizadores de cajones Considere la necesidad de un anE0921 para transportar el casillero de un lugar a otro.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaE0912
  • Familia de productoLocker
  • Grupo de productosSupply
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1980
  • Ancho (mm)580
  • Profundidad (mm)510
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • Clasificación IFC Elemento de muebles