Publique sus productos
E0915 - Supply Locker
SEPS2BIM

E0915 - Supply Locker

Traducido por Google,
ESTE TÍPICO INCLUYE: 1 riel montado en la pared; 1 contenedor de almacenamiento cerrado; 2 bandejas/estantes; 1 cajón con cerradura y tapa con seguro, 6" de altura (152 mm); 5 cajones, 3" de altura (76 mm); 3 cajones, 6" H (152 mm); divisor de 2 bandejas/estantes; contenedores organizadores de cajones; considere la necesidad de un E0921 para transportar el casillero de un lugar a otro.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaE0915
  • Familia de productoLocker
  • Grupo de productosSupply
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)13
  • Ancho (mm)13
  • Profundidad (mm)11
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)18
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • Clasificación IFC Elemento de muebles