Publique sus productos
E0957 - Cart, Medication, Mobile
SEPS2BIM

E0957 - Cart, Medication, Mobile

4.1 de 5 estrellas4.1(10 reseñas)
Traducido por Google,
ESTE TÍPICO INCLUYE: 1 carrocería de carrito, estilo A, estrecha, con borde elevado en la parte superior; 1 barra de bloqueo; 2 rieles para accesorios, lateral; 1 papelera; 1 soporte para contenedor de objetos punzocortantes; 1 estante abatible; 1 portalámparas; 1 cerradura de pared; 2 gavetas, 3"H; 1 gaveta cerrada, 6"H con tapa cerrada; 3 compartimientos organizadores de gavetas y conjunto de casete de 8 compartimientos.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaE0957
  • Familia de productoCart
  • Grupo de productosMedication
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1190
  • Ancho (mm)890
  • Profundidad (mm)640
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles