Publique sus productos
F0205 - Chair, Side With Arms
SEPS2BIM

F0205 - Chair, Side With Arms

Traducido por Google,
Silla lateral tapizada, 32" de alto X 21" de ancho X 23" de profundidad con brazos, asientos acolchados y respaldos acolchados. La altura del asiento es de un mínimo de 17". Disponible con o sin patín.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaF0205
  • Familia de productoChairs
  • Grupo de productosSide With Arms
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)860
  • Ancho (mm)640
  • Profundidad (mm)660
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
  • Clasificación IFC Elemento de muebles