Publique sus productos
F0230 - Chair, Drafting, Rotary
SEPS2BIM

F0230 - Chair, Drafting, Rotary

3.1 de 5 estrellas3.1(7 reseñas)
Traducido por Google,
Silla de dibujo de aproximadamente 47" de alto X 20" de ancho X 20" de profundidad con taburete giratorio y una base de 5 (cinco) estrellas con ruedas. Asiento y respaldo acolchados. El anillo para los pies se ajusta con la silla.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaF0230
  • Familia de productoChairs
  • Grupo de productosDrafting
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1370
  • Ancho (mm)690
  • Profundidad (mm)710
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas de oficina
  • Clasificación IFC Elemento de muebles