Publique sus productos
F0275 - Chair, Swivel, High Back
SEPS2BIM

F0275 - Chair, Swivel, High Back

Traducido por Google,
Silla giratoria contemporánea con respaldo alto, 41" de alto X 23" de ancho X 23" de profundidad con base giratoria de cinco (5) ruedas y brazos. La silla se puede usar en escritorios o en salas de conferencias. El respaldo y el asiento están acolchados con espuma y tapizados con tela tejida tela o vinilo.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaF0275
  • Familia de productoChairs
  • Grupo de productosSwivel
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1120
  • Ancho (mm)710
  • Profundidad (mm)940
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas de oficina
  • Clasificación IFC Elemento de muebles