Publique sus productos
F0315 - Chair, Sleeper
SEPS2BIM

F0315 - Chair, Sleeper

Traducido por Google,
Silla para dormir, 39" de alto X 36" de ancho X 74" de profundidad (como cama). Silla diseñada para convertirse (ya sea plegable o reclinable) en una cama temporal utilizada por el personal del hospital o la familia inmediata del paciente.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaF0315
  • Familia de productoChairs
  • Grupo de productosSleeper
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)990
  • Ancho (mm)940
  • Profundidad (mm)2260
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillones, sillas de brazos
  • Clasificación IFC Elemento de muebles