Publique sus productos
F0410 - Cabinet, Filing, Half Height, 2 Drawer
SEPS2BIM

F0410 - Cabinet, Filing, Half Height, 2 Drawer

Traducido por Google,
Archivador vertical tamaño carta de dos (2) gavetas de aproximadamente 29" de alto X 15" de ancho X 26" de profundidad con dispositivo de bloqueo. Cada gaveta tiene un portaetiquetas, manija y cuna de rodillos.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaF0410
  • Familia de productoCabinets
  • Grupo de productosFiling
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)740
  • Ancho (mm)380
  • Profundidad (mm)740
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • Clasificación IFC Elemento de muebles