Publique sus productos
F0420 - Cabinet, Filing, Lateral, Half Height
SEPS2BIM

F0420 - Cabinet, Filing, Lateral, Half Height

4.6 de 5 estrellas4.6(10 reseñas)
Traducido por Google,
Archivero lateral de dos (2) o tres (3) cajones de media altura, de 71 cm de alto X 42 cm de ancho X 45 cm de fondo con manijas empotradas, dispositivo de bloqueo y portaetiquetas de cajón. Los cajones son adaptables a materiales tamaño carta o legal.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaF0420
  • Familia de productoCabinets
  • Grupo de productosFiling
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)740
  • Ancho (mm)1070
  • Profundidad (mm)510
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • Clasificación IFC Elemento de muebles