Publique sus productos
F0755 - Table, Conference, Wood
SEPS2BIM

F0755 - Table, Conference, Wood

Traducido por Google,
Mesa de conferencias ejecutiva. Las dimensiones son aproximadamente 30" de alto, 48" de ancho con longitudes que varían de 74" a 96". Estas mesas agregan elegancia tradicional a cualquier sala de conferencias.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaF0755
  • Familia de productoTable
  • Grupo de productosConference
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)760
  • Ancho (mm)2440
  • Profundidad (mm)1220
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas y despachos de oficina
  • Clasificación IFC Elemento de muebles