Publique sus productos
F2245 - Camera, Video Surveillance, HD, IP Powered
SEPS2BIM

F2245 - Camera, Video Surveillance, HD, IP Powered

Traducido por Google,
Una cámara de videovigilancia de alta definición y totalmente funcional. La cámara es capaz de una resolución completa de 1080p a 30 cuadros por segundo mientras optimiza el uso de la red con los formatos de compresión H.264, MPEG-4 y JPEG. La cámara tendrá un diseño abierto basado en estándares que proporcionará una plataforma para la integración y el funcionamiento como dispositivo independiente o como parte de una red de vigilancia.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaF2245
  • Familia de productoCamera
  • Grupo de productosVideo
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)80
  • Ancho (mm)100
  • Profundidad (mm)200
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Televisores, proyectores
  • Clasificación IFC Elemento de muebles