Publique sus productos
M0506 - Television, Flat Screen
SEPS2BIM

M0506 - Television, Flat Screen

3.1 de 5 estrellas3.1(8 reseñas)
Traducido por Google,
Televisor de pantalla plana con un tamaño de pantalla diagonal de aproximadamente 32" a 40'. El televisor tendrá parlantes incorporados, sintonizador NTSC, una relación de aspecto de pantalla ancha de 16:9, una resolución mínima de 1280 x 768 y un control remoto.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaM0506
  • Familia de productoTelevision
  • Grupo de productosFlat Screen
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)610
  • Ancho (mm)940
  • Profundidad (mm)100
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Televisores, proyectores
  • Clasificación IFC Elemento de muebles