Publique sus productos
M0515 - Television, Plasma
SEPS2BIM

M0515 - Television, Plasma

3.1 de 5 estrellas3.1(10 reseñas)
Traducido por Google,
Televisor de plasma de pantalla plana multimedia de alta definición (HDTV) con pantalla de 42" en diagonal. El televisor tendrá una relación de aspecto de pantalla ancha de 16:9, una resolución de pantalla mínima de 1024 x 768, sintonizador NTSC, altavoces estéreo integrados y sonido envolvente .
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaM0515
  • Familia de productoTelevision
  • Grupo de productosPlasma
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)740
  • Ancho (mm)1070
  • Profundidad (mm)330
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Televisores, proyectores
  • Clasificación IFC Elemento de muebles