Publique sus productos
K4210 - Mixer, Table Mounted
SEPS2BIM

K4210 - Mixer, Table Mounted

Traducido por Google,
Batidora de mesa con un tazón de acero inoxidable de 5 cuartos de galón de capacidad. La unidad viene completa con accesorios para batir y batir. Hay otros accesorios disponibles. La unidad se utiliza para preparar alimentos en hoteles, restaurantes y áreas de servicio de alimentos de hospitales.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaK4210
  • Familia de productoMixer
  • Grupo de productosTable Mounted
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)460
  • Ancho (mm)360
  • Profundidad (mm)840
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles