Publique sus productos
K8250 - Toaster, Pop-Up, 4 Slice, Electric
SEPS2BIM

K8250 - Toaster, Pop-Up, 4 Slice, Electric

3.1 de 5 estrellas3.1(7 reseñas)
Traducido por Google,
Tostadora eléctrica desplegable para cuatro (4) rebanadas. La carcasa de la tostadora está hecha de acero inoxidable y puede producir hasta 290 rebanadas/hora. Se utiliza para tostar rebanadas de pan en las cocinas de los servicios de alimentos y en las operaciones de la cafetería del hospital. Varias configuraciones de energía eléctrica están disponibles; algunos pueden requerir receptáculos de pared especiales. Consulte las especificaciones de los fabricantes.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaK8250
  • Familia de productoToaster
  • Grupo de productosPop-Up
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)250
  • Ancho (mm)360
  • Profundidad (mm)360
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina
  • Clasificación IFC Elemento de muebles