Publique sus productos
L1100 - Meter, pH
SEPS2BIM

L1100 - Meter, pH

Traducido por Google,
medidor de pH. Las capacidades/características de las unidades incluyen la capacidad del analizador de iones, proporciona mediciones de pH, temperatura, MV y otros. La unidad incluye autodiagnóstico, un reconocimiento de tampón automático y un electrodo lleno de gel. Se utiliza para la medición directa de la concentración de actividad.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaL1100
  • Familia de productoMeter
  • Grupo de productospH
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)100
  • Ancho (mm)250
  • Profundidad (mm)250
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles