Publique sus productos
L1200 - Cabinet, Specimen, Pass Thru, CRS
SEPS2BIM

L1200 - Cabinet, Specimen, Pass Thru, CRS

4.8 de 5 estrellas4.8(9 reseñas)
Traducido por Google,
Gabinete para muestras de paso. La unidad tiene una puerta de enclavamiento a prueba de vista que permite que solo se abra una puerta a la vez. También incluye una bandeja para derrames removible, una construcción soldada de acero inoxidable resistente a la corrosión con esquinas sin costuras y bordes sin rebabas y se puede ajustar al grosor de la pared entre 3 y 6 pulgadas. Se utiliza para el paso de muestras del área del paciente al laboratorio.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaL1200
  • Familia de productoCabinets
  • Grupo de productosSpecimen
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)330
  • Ancho (mm)360
  • Profundidad (mm)150
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • Clasificación IFC Elemento de muebles