Publique sus productos
L1502 - Centrifuge, Tabletop
SEPS2BIM

L1502 - Centrifuge, Tabletop

Traducido por Google,
Centrífuga de laboratorio de sobremesa. Esta unidad tiene un rango de velocidad variable de 1500 a 13000 RPM que depende en parte del conjunto de rotor utilizado. Incluye una opción sin freno que permite que el rotor gire hasta detenerse gradualmente, así como la capacidad de ingresar combinaciones de tiempo y RPM en la memoria, y un sistema de seguridad de bloqueo de puerta. Los cabezales se adaptan a una amplia variedad de tubos y pueden alojar hasta 76 tubos como mínimo. Se utiliza en laboratorios para preparar muestras para análisis posteriores.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaL1502
  • Familia de productoCentrifuge
  • Grupo de productosTabletop
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)380
  • Ancho (mm)580
  • Profundidad (mm)690
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles