Publique sus productos
L1660 - Cell Washer/Centrifuge
SEPS2BIM

L1660 - Cell Washer/Centrifuge

5.0 de 5 estrellas5.0(5 reseñas)
Traducido por Google,
Combinación de lavado de celdas y centrífuga. La unidad tiene dos velocidades fijas de 3600 o 12000 RPM. Es una unidad controlada por microprocesador con una memoria programable que puede almacenar hasta cuatro ciclos de lavado. Tiene una bomba peristáltica incorporada con drenaje, rotor de doble ángulo, alarma de nivel salino bajo y utiliza tubos de 10 X 75 mm o 12 X 75 mm. Se utiliza para pruebas de compatibilidad, estudios citológicos y otras aplicaciones de laboratorio.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaL1660
  • Familia de productoCell Washer/Centrifuge
  • Grupo de productosCell Washer/Centrifuge
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)640
  • Ancho (mm)330
  • Profundidad (mm)460
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles