Publique sus productos
L1670 - Centrifuge, Refrigerated, Floor Model
SEPS2BIM

L1670 - Centrifuge, Refrigerated, Floor Model

Traducido por Google,
Centrífuga refrigerada. Esta es una unidad de pie con un sistema de control de velocidad de estado sólido que tiene velocidades que van desde aproximadamente 150 a 6000 RPM. Otras características incluyen un rango de temperatura de -9 a +39 grados C., temporizador digital de doble rango, detección de desequilibrio del rotor, una memoria programable y un freno dinámico con tres tasas de desaceleración. La unidad también tiene un sistema de refrigeración que consta de un compresor de bajo mantenimiento y un recipiente de protección aislado envuelto en serpentín. Utilizado en laboratorios para el procesamiento de muestras sensibles al calor.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaL1670
  • Familia de productoCentrifuge
  • Grupo de productosRefrigerated
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1270
  • Ancho (mm)810
  • Profundidad (mm)910
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles