Publique sus productos
L2200 - Hood, Fume, Floor Standing
SEPS2BIM

L2200 - Hood, Fume, Floor Standing

Traducido por Google,
Campana de humos de pie. La unidad presentada es de 4 pies pero está disponible en otros tamaños. Incluirá una lámpara fluorescente, un interruptor de ventilador con luz piloto, al menos un receptáculo dúplex, un lavamanos y deberá ser resistente a los ácidos. La velocidad mínima promedio de la cara será de 100 fpm. Incluye un marco de vidrio de seguridad resistente al calor de hasta 71 grados centígrados. La pérdida de presión estática no debe exceder las 0,22 pulgadas. La campana extractora también tiene deflectores ajustables. Hay otras opciones personalizadas disponibles. Se utiliza en laboratorios para preparar muestras que requieren el uso de materiales tóxicos y/o inflamables.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaL2200
  • Familia de productoHood
  • Grupo de productosFume
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2490
  • Ancho (mm)1240
  • Profundidad (mm)890
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles