Publique sus productos
L2270 - Hood, Fume, Radioisotope
SEPS2BIM

L2270 - Hood, Fume, Radioisotope

Traducido por Google,
Campana de humos de radioisótopos. La unidad requiere un filtro trampa de carbón, con revestimiento de plomo o un filtro HEPA según lo exigen los códigos y los criterios de uso en la chimenea de escape, que no forma parte de esta campana. Otras características son que sea lo suficientemente fuerte como para soportar ladrillos de blindaje de plomo, tenga al menos dos receptáculos dúplex y un lavamanos. La velocidad mínima promedio de la cara debe ser de 100 fpm y la pérdida de presión estática a través de la campana no debe exceder las 0,2 pulgadas de agua a una velocidad de la cara de 100 fpm (700 CFM).
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaL2270
  • Familia de productoHood
  • Grupo de productosFume
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2460
  • Ancho (mm)1220
  • Profundidad (mm)910
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles