Publique sus productos
L2275 - Hood, Fume, Radioisotope, Bench
SEPS2BIM

L2275 - Hood, Fume, Radioisotope, Bench

Traducido por Google,
Campana de humos de radioisótopos tipo banco. Las características/componentes incluyen una guantera, una de 75 cfm. soplador con interruptor indicador y indicador de potencia de velocidad variable y manómetro montado en el frente de la caja para indicar el flujo de aire, panel de visualización de vidrio de seguridad de 1/4", tres tomas de corriente polarizadas y conectadas a tierra con interruptores indicadores, una luz fluorescente de 24 pulgadas con accesorios e interruptor, dos Puertos para guantes de 8 pulgadas con doble ranura y guantes de neopreno, un filtro de entrada, dos filtros absolutos con mangueras de conexión y 40 pulgadas de manguera de escape en espiral de 2 pulgadas con abrazaderas y un banco móvil de altura variable, 30-37"H. La unidad se personaliza para adaptarse a los requisitos de uso especificados.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaL2275
  • Familia de productoHood
  • Grupo de productosFume
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2130
  • Ancho (mm)1640
  • Profundidad (mm)790
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles