Publique sus productos
L2280 - Hood, Laminar Flow, Horizontal, Free Standing
SEPS2BIM

L2280 - Hood, Laminar Flow, Horizontal, Free Standing

Traducido por Google,
Campana de flujo laminar horizontal. Esta es una unidad independiente que cumple o supera los requisitos de Clase 100 establecidos para el Estándar Federal 209B. La unidad tendrá filtros HEPA, un prefiltro lavable y reutilizable, una superficie de trabajo y paredes laterales de acero inoxidable tipo 304, receptáculos eléctricos dúplex, ranuras de aire de retorno de alta velocidad que proporcionan una cortina de aire en el área de trabajo, superficie de trabajo y paredes laterales y sopladores con una velocidad promedio de 100 fpm. Se utiliza para trabajar con materiales no peligrosos donde se requiere aire limpio y libre de partículas. Modelo de 6 pies, otros tamaños disponibles.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaL2280
  • Familia de productoHood
  • Grupo de productosLaminar Flow
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2130
  • Ancho (mm)1880
  • Profundidad (mm)860
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles