Publique sus productos
L2290 - Hood, Laminar Flow, Horizontal, Bench To
SEPS2BIM

L2290 - Hood, Laminar Flow, Horizontal, Bench To

Traducido por Google,
Campana de humos de flujo laminar horizontal de sobremesa. La unidad cumple o supera los requisitos de Clase 100 establecidos para el Estándar Federal 209B. Las características/componentes de la unidad son: filtros HEPA, un prefiltro lavable y reutilizable, superficie de trabajo y paredes laterales de acero inoxidable tipo 304, receptáculos eléctricos dúplex, ranuras de aire de retorno de alta velocidad para proporcionar una cortina de aire en el área de trabajo, superficie de trabajo y paredes laterales y un ventilador para proporcionar una velocidad promedio de 100 fpm. Se utiliza para trabajos con materiales no peligrosos donde se requiere aire limpio y libre de partículas. Modelo de 4 pies representado, otros tamaños disponibles.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaL2290
  • Familia de productoHood
  • Grupo de productosLaminar Flow
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1270
  • Ancho (mm)1350
  • Profundidad (mm)890
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles