Publique sus productos
L2335 - Cabinet, Bio Safety
SEPS2BIM

L2335 - Cabinet, Bio Safety

Traducido por Google,
Cabina de bioseguridad Clase II, Tipo B2. Esta es una unidad de flujo laminar vertical independiente. Incluye dos filtros HEPA, uno de impulsión y otro de escape con sonda cero. La velocidad de admisión tiene un promedio de 105 fpm. Incluye una alarma audible para notificar al operador sobre una posición insegura de la ventana, una alarma audiovisual para monitorear la presión de escape, construcción de acero inoxidable tipo 304 con paredes laterales ranuradas para retorno de aire de alta velocidad, un exterior de acero calibre 16 o más pesado, dos llaves de paso con llave conectadas a tierra y un receptáculo dúplex para enchufes conectados a tierra. Utilizado para agentes biológicos de riesgo bajo a moderado tratados con químicos tóxicos y radionucleótidos. Se presenta el modelo de 4 pies, hay otros tamaños disponibles.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaL2335
  • Familia de productoCabinets
  • Grupo de productosBio Safety
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2720
  • Ancho (mm)1400
  • Profundidad (mm)860
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • Clasificación IFC Elemento de muebles