Publique sus productos
L2339 - Hood, Fume, Histopathology Staining
SEPS2BIM

L2339 - Hood, Fume, Histopathology Staining

4.4 de 5 estrellas4.4(5 reseñas)
Traducido por Google,
Campana de humos para tinción de histopatología que se utilizará para contener estaciones de tinción manuales y automáticas. Las puertas correderas dobles permiten el acceso a toda la altura y la mitad del ancho de la campana al mismo tiempo. Iluminación fluorescente integral proporcionada para la visibilidad interior. Unidad provista de soplador integral y ganchos para construir sistemas de extracción a la atmósfera. La unidad proporciona un flujo de adelante hacia atrás para proteger a los técnicos de los vapores de la solución de tinción volátil. El modelo base tiene 30 pulgadas de ancho, pero se puede adquirir en anchos de hasta 72 pulgadas de ancho. La unidad está diseñada para colocarse sobre mesas de trabajo existentes.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaL2339
  • Familia de productoHood
  • Grupo de productosFume
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1600
  • Ancho (mm)1220
  • Profundidad (mm)790
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles