Publique sus productos
L2570 - ncubator, Bacteriological, Single
SEPS2BIM

L2570 - ncubator, Bacteriological, Single

Traducido por Google,
Incubadora bacteriológica pequeña. Tiene una cámara resistente a la corrosión con estantes ajustables y un rango de temperatura de aproximadamente 30 a 70 grados centígrados. Se utiliza en laboratorios para cultivar cultivos.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaL2570
  • Familia de productoIncubator
  • Grupo de productosBacteriological
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)990
  • Ancho (mm)810
  • Profundidad (mm)740
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles