Publique sus productos
L2575 - ncubator, Platelet, Freestanding, w/Rotator
SEPS2BIM

L2575 - ncubator, Platelet, Freestanding, w/Rotator

Traducido por Google,
Incubadora de plaquetas independiente. La unidad está equipada con un rotador. La unidad puede ser una unidad de capacidad simple o doble y puede contener agitadores y rotadores de plaquetas para una mezcla continua a 22 grados centígrados. Dispone de circulación de aire forzado para mantener una temperatura uniforme en toda la incubadora, un rango de temperatura de 15-40 grados centígrados, un sistema de alarma por desviaciones de temperatura o corte de corriente y una velocidad de rotación de 6 rpm para mantener la viabilidad de las concentraciones de plaquetas.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaL2575
  • Familia de productoIncubator
  • Grupo de productosPlatelet
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1520
  • Ancho (mm)1040
  • Profundidad (mm)710
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles