Publique sus productos
L3400 - Microtome, Rotary, Tilt, Bench Mounted
SEPS2BIM

L3400 - Microtome, Rotary, Tilt, Bench Mounted

Traducido por Google,
Microtomo giratorio basculante montado en banco. Las características de la unidad incluyen el avance horizontal, un indicador de avance y un dial de selección que brinda ajustes de 1 a 30 micras, un sistema de soporte de cambio rápido que permite el uso de diferentes soportes, un ajuste de ángulo de 0 a 15 grados y un volante que permite la velocidad. control sin retroceso. Utilizado para técnicas histológicas y preparación de portaobjetos.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaL3400
  • Familia de productoMicrotome
  • Grupo de productosRotary
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)330
  • Ancho (mm)430
  • Profundidad (mm)640
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles