Publique sus productos
L3430 - Microtome, Rotary, Tilt, Refrigerated
SEPS2BIM

L3430 - Microtome, Rotary, Tilt, Refrigerated

Traducido por Google,
Microtomo/criostato rotatorio refrigerado. Las características de la unidad incluyen avance horizontal, seccionamiento de 2 a 20 micras, unidad combinada que consiste en un descongelamiento automático de cámara y micrótomo, un rango de temperatura de -30 grados centígrados a temperatura ambiente y un ciclo de descongelamiento de 10 minutos cada 24 horas. Se utiliza para preparar muestras para estudios de portaobjetos.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaL3430
  • Familia de productoMicrotome
  • Grupo de productosRotary
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1190
  • Ancho (mm)740
  • Profundidad (mm)760
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles