Publique sus productos
L7330 - Rotator, Mixer
SEPS2BIM

L7330 - Rotator, Mixer

Traducido por Google,
Mezclador rotatorio. Opera entre 1-20 RPM de oscilación y tiene amortiguación reversible que acuna los tubos de muestra. Puede acomodar hasta quince tubos de 12 x 75 ml o diez tubos de 17 x 100 ml y tiene una plataforma controlada con precisión con zonas de ajuste de mezcla de ángulo de 1 a 48 grados. Se utiliza para la mezcla uniforme de suspensión de muestras.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaL7330
  • Familia de productoRotator
  • Grupo de productosMixer
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)280
  • Ancho (mm)510
  • Profundidad (mm)300
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles