Publique sus productos
L8130 - Incubator, Bacteriological, 2 Compartment
SEPS2BIM

L8130 - Incubator, Bacteriological, 2 Compartment

4.6 de 5 estrellas4.6(5 reseñas)
Traducido por Google,
Incubadora bacteriológica de dos compartimentos. La unidad requiere dióxido de carbono y tiene una capacidad de 10 pies cúbicos. Es un sistema de calor radiante fabricado en acero inoxidable con un controlador automático de dióxido de carbono y una toma eléctrica interior opcional. Se utiliza para el cultivo de tejidos y para trabajar con organismos obligados a CO2 a presión atmosférica.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaL8130
  • Familia de productoIncubator
  • Grupo de productosBacteriological
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2030
  • Ancho (mm)710
  • Profundidad (mm)790
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles